产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XFL3010-601MEC | 5 | 0.60 | 20 | 180 | 2.7 | 2.5 |
XFL3010-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 128 | 2.4 | 2.3 |
XFL3010-152MEC | 5 | 1.5 | 20 | 97.0 | 1.9 | 1.9 |
XFL3010-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 78.0 | 1.5 | 1.3 |
XFL3010-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 64.0 | 1.3 | 1.2 |
XFL3010-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 57.0 | 1.1 | 1.1 |
XFL3010-682MEC | 5 | 6.8 | 20 | 42.0 | 0.92 | 0.95 |
XFL3010-103MEC | 5 | 10 | 20 | 35.0 | 0.71 | 0.82 |
XFL3010-153MEC | 5 | 15 | 20 | 28.4 | 0.53 | 0.76 |
XFL3010-223MEC | 5 | 22 | 20 | 21.7 | 0.40 | 0.66 |
XFL3010-333MEC | 5 | 33 | 20 | 17.5 | 0.35 | 0.56 |
XFL3010-393MEC | 5 | 39 | 20 | 16.9 | 0.33 | 0.51 |
XFL3010-473MEC | 5 | 47 | 20 | 14.4 | 0.27 | 0.44 |
XFL3010-563MEC | 5 | 56 | 20 | 13.6 | 0.25 | 0.41 |
XFL3010-683MEC | 5 | 68 | 20 | 12.7 | 0.24 | 0.36 |
XFL3010-823MEC | 5 | 82 | 20 | 11.6 | 0.23 | 0.34 |
XFL3010-104MEC | 5 | 100 | 20 | 10.1 | 0.22 | 0.29 |
XFL3010-224MEC | 5 | 220 | 20 | 6.9 | 0.14 | 0.19 |
产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XFL3012-331MEC | 5 | 0.33 | 20 | 293 | 3.4 | 3.5 |
XFL3012-561MEC | 5 | 0.56 | 20 | 203 | 2.9 | 3.0 |
XFL3012-681MEC | 5 | 0.68 | 20 | 164 | 2.7 | 2.8 |
XFL3012-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 115 | 2.3 | 2.6 |
XFL3012-152MEC | 5 | 1.5 | 20 | 94.4 | 2.2 | 2.2 |
XFL3012-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 73.2 | 1.6 | 1.9 |
XFL3012-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 61.6 | 1.4 | 1.6 |
XFL3012-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 52.6 | 1.2 | 1.4 |
XFL3012-682MEC | 5 | 6.8 | 20 | 39.9 | 0.97 | 1.3 |
XFL3012-103MEC | 5 | 10 | 20 | 34.6 | 0.74 | 1.2 |
XFL3012-153MEC | 5 | 15 | 20 | 25.8 | 0.65 | 1.0 |
XFL3012-223MEC | 5 | 22 | 20 | 21.0 | 0.52 | 0.80 |
XFL3012-333MEC | 5 | 33 | 20 | 16.6 | 0.38 | 0.57 |
XFL3012-393MEC | 5 | 39 | 20 | 15.9 | 0.37 | 0.54 |
XFL3012-473MEC | 5 | 47 | 20 | 13.7 | 0.32 | 0.46 |
XFL3012-563MEC | 5 | 56 | 20 | 12.1 | 0.30 | 0.44 |
XFL3012-683MEC | 5 | 68 | 20 | 10.9 | 0.25 | 0.42 |
XFL3012-823MEC | 5 | 82 | 20 | 10.8 | 0.24 | 0.34 |
XFL3012-104MEC | 5 | 100 | 20 | 9.4 | 0.28 | 0.39 |
XFL3012-224MEC | 5 | 220 | 20 | 6.1 | 0.16 | 0.23 |