产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPL3012-102MLC | 5 | 1.0 | 20 | 110 | 2.0 | 2.2 |
EPL3012-152MLC | 5 | 1.5 | 20 | 103 | 1.7 | 1.9 |
EPL3012-182MLC | 5 | 1.8 | 20 | 92.0 | 1.6 | 1.8 |
EPL3012-222MLC | 5 | 2.2 | 20 | 76.0 | 1.4 | 1.7 |
EPL3012-332MLC | 5 | 3.3 | 20 | 62.0 | 1.1 | 1.4 |
EPL3012-472MLC | 5 | 4.7 | 20 | 52.0 | 1.0 | 1.1 |
EPL3012-103MLC | 5 | 10 | 20 | 32.0 | 0.80 | 0.79 |
EPL3012-223MLC | 5 | 22 | 20 | 18.0 | 0.61 | 0.54 |