产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (mA) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
PFL1609-47NMEW | 20 | 0.047 | 20 | 1850 | 2800 | 3400 |
PFL1609-471MEW | 20 | 0.47 | 20 | 650 | 1200 | 1300 |
PFL1609-561MEW | 20 | 0.56 | 20 | 600 | 1100 | 1400 |
PFL1609-681MEW | 20 | 0.68 | 20 | 520 | 900 | 1400 |
PFL1609-102MEW | 20 | 1.0 | 20 | 445 | 760 | 850 |
PFL1609-222MEW | 20 | 2.2 | 20 | 130 | 470 | 630 |
PFL1609-472MEW | 20 | 4.7 | 20 | 60.0 | 370 | 500 |
PFL1609-682MEW | 20 | 6.8 | 20 | 40.0 | 260 | 440 |
PFL1609-103MEW | 20 | 10 | 20 | 35.0 | 215 | 420 |
产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (mA) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
PFL2010-471MEC | 20 | 0.47 | 20 | 630 | 1800 | 1900 |
PFL2010-681MEC | 20 | 0.68 | 20 | 560 | 1500 | 1600 |
PFL2010-102MEC | 20 | 1.0 | 20 | 347 | 1200 | 860 |
PFL2010-222MEC | 20 | 2.2 | 20 | 129 | 790 | 660 |
PFL2010-472MEC | 20 | 4.7 | 20 | 66.0 | 570 | 560 |