Close up of C431

C431

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, EPL3010 power inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 300 nH - 22 µH
  • 电流范围: 420 mA - 2.2 A
  • 感值数目: 7 (5 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C431的套件内容 添补

7 (5 of each)

EPL3010 Series  Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
EPL3010-301MLC 5 0.30 20 249 2.2 2.2
EPL3010-102MLC 5 1.0 20 151 1.8 1.7
EPL3010-152MLC 5 1.5 20 116 1.6 1.6
EPL3010-222MLC 5 2.2 20 98.0 1.3 1.3
EPL3010-472MLC 5 4.7 20 60.0 0.80 0.99
EPL3010-103MLC 5 10 20 38.0 0.48 0.70
EPL3010-223MLC 5 22 20 27.0 0.42 0.47