Close up of C429

C429

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XAL40xx power inductors, 20% tol, SMT, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 220 nH - 15 µH
  • 电流范围: 2.8 A - 18.7 A
  • 感值数目: 13 (5 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C429的套件内容 添补

13 (5 of each)

XAL40xx Series  High Current Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XAL4020-221MEC 5 0.22 20 191 18.7 16.8
XAL4020-401MEC 5 0.40 20 145 12.5 14.0
XAL4020-601MEC 5 0.60 20 106 10.4 11.7
XAL4020-102MEC 3 1.0 20 79.0 8.7 9.6
XAL4020-122MEC 5 1.2 20 69.0 7.9 9.0
XAL4020-152MEC 5 1.5 20 64.0 7.1 7.5
XAL4020-222MEC 3 2.2 20 52.0 5.6 5.5
XAL4030-332MEC 3 3.3 20 43.0 5.9 6.6
XAL4030-472MEC 3 4.7 20 36.0 4.6 5.1
XAL4030-682MEC 5 6.8 20 29.0 3.6 3.9
XAL4040-822MEC 5 8.2 20 27.0 4.0 3.4
XAL4040-103MEC 5 10 20 24.0 3.0 3.1
XAL4040-153MEC 5 15 20 20.0 2.9 2.8