产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SER1408-301MED | 3 | 0.30 | 20 | 140 | 53.0 | 42.0 |
SER1412-301MED | 3 | 0.30 | 20 | 154 | 106 | 37.0 |
SER1408-501MED | 3 | 0.50 | 20 | 83.0 | 31.4 | 42.0 |
SER1412-501MED | 3 | 0.50 | 20 | 122 | 62.5 | 37.0 |
SER1408-681MED | 3 | 0.68 | 20 | 63.0 | 23.2 | 42.0 |
SER1412-681MED | 3 | 0.68 | 20 | 100 | 45.8 | 37.0 |
SER1408-102MED | 3 | 1.0 | 20 | 48.0 | 16.1 | 42.0 |
SER1412-102MED | 3 | 1.0 | 20 | 78.0 | 32.2 | 37.0 |
SER1410-152MED | 3 | 1.5 | 20 | 53.0 | 20.3 | 39.0 |
SER1412-152MED | 3 | 1.5 | 20 | 62.0 | 24.6 | 37.0 |
SER1410-202MED | 3 | 2.0 | 20 | 45.0 | 15.0 | 39.0 |
SER1412-202MED | 3 | 2.0 | 20 | 50.0 | 19.4 | 37.0 |
SER1412-362MED | 3 | 3.6 | 20 | 35.0 | 12.1 | 37.0 |