Close up of C421

C421 Power Inductors Designer's Kit

Designer's Kit, SER1052 power inductors, RoHS
  • 电感范围: 800 nH - 5.7 µH
  • 电流范围: 6.0 A - 25.6 A
  • 感值数目: 13 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C421的套件内容 添补

13 (3 of each)

SER1052 Series  High Current Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
SER1052-801MLC 3 0.80 20 100 25.6 16.3
SER1052-102MLC 3 1.0 20 95.0 17.5 16.3
SER1052-122MLC 3 1.2 20 91.0 21.3 15.0
SER1052-132MLC 3 1.3 20 81.0 17.2 16.3
SER1052-152MLC 3 1.5 20 75.0 14.5 15.0
SER1052-182MLC 3 1.8 20 70.0 14.3 15.0
SER1052-202MLC 3 2.0 20 65.0 16.2 11.5
SER1052-222MLC 3 2.2 20 58.0 10.0 16.3
SER1052-252MLC 3 2.5 20 55.0 12.1 12.0
SER1052-322MLC 3 3.2 20 53.0 8.5 15.0
SER1052-402MLC 3 4.0 20 47.0 8.8 11.5
SER1052-432MLC 3 4.3 20 44.0 7.0 12.0
SER1052-572MLC 3 5.7 20 35.0 6.0 11.5