Close up of C412

C412

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, EPL2010 power inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 180 nH - 12 µH
  • 电流范围: 350 mA - 2.9 A
  • 感值数目: 14 (5 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C412的套件内容 添补

14 (5 of each)

EPL2010 Series  Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
EPL2010-181MLC 5 0.18 20 615 2.9 3.2
EPL2010-271MLC 5 0.27 20 412 2.6 2.3
EPL2010-421MLC 5 0.42 20 283 2.2 2.2
EPL2010-681MLC 5 0.68 20 214 2.0 1.9
EPL2010-821MLC 5 0.82 20 173 1.6 1.7
EPL2010-102MLC 5 1.0 20 145 1.4 1.4
EPL2010-152MLC 5 1.5 20 102 1.3 1.0
EPL2010-222MLC 5 2.2 20 80.0 1.1 0.98
EPL2010-332MLC 5 3.3 20 63.0 0.85 0.88
EPL2010-472MLC 5 4.7 20 50.0 0.65 0.68
EPL2010-682MLC 5 6.8 20 46.0 0.57 0.58
EPL2010-822MLC 5 8.2 20 42.0 0.53 0.52
EPL2010-103MLC 5 10 20 33.0 0.47 0.50
EPL2010-123MLC 5 12 20 32.0 0.35 0.48