Close up of C405

C405

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, EPL3015 power inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 900 nH - 33 µH
  • 电流范围: 450 mA - 2.4 A
  • 感值数目: 11 (5 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C405的套件内容 添补

11 (5 of each)

EPL3015 Series  Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
EPL3015-901MLC 5 0.90 20 130 2.4 2.5
EPL3015-122MLC 5 1.2 20 105 2.1 2.4
EPL3015-152MLC 5 1.5 20 100 1.9 2.1
EPL3015-222MLC 5 2.2 20 75.0 1.6 2.0
EPL3015-332MLC 5 3.3 20 55.0 1.4 1.7
EPL3015-472MLC 5 4.7 20 50.0 1.2 1.4
EPL3015-682MLC 5 6.8 20 38.0 1.0 1.2
EPL3015-103MLC 5 10 20 32.0 0.81 1.0
EPL3015-153MLC 5 15 20 26.0 0.62 0.82
EPL3015-223MLC 5 22 20 20.0 0.51 0.74
EPL3015-333MLC 5 33 20 15.5 0.45 0.59