Close up of C400

C400

Shielded Coupled Inductors

Designer's Kit, MSD1278 power inductors, RoHS
  • 电感范围: 4.7 µH - 1000 µH
  • 电流范围: 1.1 A - 14.9 A
  • 感值数目: 29 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $95.00
3 $92.00
5 $82.00
7 $72.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C400的套件内容 添补

29 (3 of each)

MSD1278 Series  Shielded Coupled Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
MSD1278-472MLD 3 4.7 20 32.0 0.038 14.9
MSD1278-562MLD 3 5.6 20 25.0 0.046 13.4
MSD1278-682MLD 3 6.8 20 24.0 0.048 13.1
MSD1278-822MLD 3 8.2 20 18.0 0.050 10.8
MSD1278-103MLD 3 10 20 16.5 0.058 10.5
MSD1278-123MLD 3 12 20 14.5 0.062 9.6
MSD1278-153MLD 3 15 20 11.8 0.072 9.1
MSD1278-183MLD 3 18 20 10.5 0.080 8.0
MSD1278-223MLD 3 22 20 9.0 0.096 6.8
MSD1278-273MLD 3 27 20 8.4 0.12 6.5
MSD1278-333MLD 3 33 20 7.6 0.15 5.6
MSD1278-393MLD 3 39 20 6.5 0.16 5.5
MSD1278-473MLD 3 47 20 6.0 0.18 5.2
MSD1278-563MLD 3 56 20 5.6 0.19 4.5
MSD1278-683MLD 3 68 20 5.0 0.21 4.1
MSD1278-823MLD 3 82 20 4.1 0.28 3.8
MSD1278-104MLD 3 100 20 3.6 0.30 3.4
MSD1278-124KLD 3 120 10 3.2 0.41 3.2
MSD1278-154KLD 3 150 10 3.0 0.46 2.8
MSD1278-184KLD 3 180 10 2.7 0.51 2.5
MSD1278-224KLD 3 220 10 2.5 0.69 2.3
MSD1278-274KLD 3 270 10 2.1 0.90 2.1
MSD1278-334KLD 3 330 10 2.0 1.0 1.9
MSD1278-394KLD 3 390 10 1.8 1.1 1.7
MSD1278-474KLD 3 470 10 1.6 1.4 1.6
MSD1278-564KLD 3 560 10 1.5 1.7 1.5
MSD1278-684KLD 3 680 10 1.4 2.3 1.3
MSD1278-824KLD 3 820 10 1.3 2.6 1.2
MSD1278-105KLD 3 1000 10 1.1 2.8 1.1