产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSS4020-332MLD | 3 | 3.3 | 20 | 109 | 1.2 | 1.6 |
MSS4020-472MLD | 3 | 4.7 | 20 | 93.0 | 0.95 | 1.5 |
MSS4020-562MLD | 3 | 5.6 | 20 | 85.0 | 0.89 | 1.4 |
MSS4020-682MLD | 3 | 6.8 | 20 | 75.0 | 0.83 | 1.3 |
MSS4020-822MLD | 3 | 8.2 | 20 | 70.0 | 0.77 | 1.2 |
MSS4020-103MLD | 3 | 10 | 20 | 63.0 | 0.67 | 1.2 |
MSS4020-123MLD | 3 | 12 | 20 | 55.0 | 0.60 | 1.0 |
MSS4020-153MLD | 3 | 15 | 20 | 50.0 | 0.58 | 0.95 |
MSS4020-183MLD | 3 | 18 | 20 | 42.0 | 0.52 | 0.85 |
MSS4020-223MLD | 3 | 22 | 20 | 38.0 | 0.49 | 0.80 |
MSS4020-273MLD | 3 | 27 | 20 | 35.0 | 0.39 | 0.71 |
MSS4020-333MLD | 3 | 33 | 20 | 31.0 | 0.38 | 0.67 |
MSS4020-393MLD | 3 | 39 | 20 | 28.5 | 0.36 | 0.58 |
MSS4020-473MLD | 3 | 47 | 20 | 28.0 | 0.31 | 0.56 |
MSS4020-563MLD | 3 | 56 | 20 | 22.0 | 0.29 | 0.47 |
MSS4020-683MLD | 3 | 68 | 20 | 18.0 | 0.26 | 0.43 |
MSS4020-823MLD | 3 | 82 | 20 | 17.0 | 0.23 | 0.40 |
MSS4020-104MLD | 3 | 100 | 20 | 15.0 | 0.20 | 0.36 |