Close up of C379

C379

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, SLC7530 power inductors, RoHS
  • 电感范围: 50 nH - 400 nH
  • 电流范围: 8.0 A - 50.0 A
  • 感值数目: 8 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $40.00
3 $39.00
5 $35.00
7 $30.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C379的套件内容 添补

8 (3 of each)

SLC7530 Series  Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (GHz) Isat (A) Irms (A)
SLC7530S-500MLC 3 0.050 20 3.8 50.0 50.0
SLC7530D-500MLC 3 0.050 20 3.8 50.0 38.0
SLC7530S-640MLC 3 0.064 20 3.7 32.0 50.0
SLC7530D-640MLC 3 0.064 20 3.7 32.0 38.0
SLC7530S-820MLC 3 0.082 20 3.8 22.0 50.0
SLC7530D-820MLC 3 0.082 20 3.8 22.0 38.0
SLC7530S-101MLC 3 0.10 20 3.8 20.0 50.0
SLC7530D-101MLC 3 0.10 20 3.8 20.0 38.0