产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DO3316P-102MLD | 3 | 1.0 | 20 | 100 | 9.0 | 6.8 |
DO3316P-152MLD | 3 | 1.5 | 20 | 90.0 | 8.0 | 6.4 |
DO3316P-222MLD | 3 | 2.2 | 20 | 80.0 | 7.0 | 6.1 |
DO3316P-332MLD | 3 | 3.3 | 20 | 65.0 | 6.4 | 5.4 |
DO3316P-472MLD | 3 | 4.7 | 20 | 45.0 | 5.4 | 4.8 |
DO3316P-682MLD | 3 | 6.8 | 20 | 38.0 | 4.6 | 4.4 |
DO3316P-103MLD | 3 | 10 | 20 | 30.0 | 3.8 | 3.9 |
DO3316P-153MLD | 3 | 15 | 20 | 27.0 | 3.0 | 3.1 |
DO3316P-223MLD | 3 | 22 | 20 | 19.0 | 2.3 | 2.7 |
DO3316P-333MLD | 3 | 33 | 20 | 15.0 | 2.0 | 2.1 |
DO3316P-473MLD | 3 | 47 | 20 | 12.0 | 1.6 | 1.8 |
DO3316P-683MLD | 3 | 68 | 20 | 10.0 | 1.4 | 1.5 |
DO3316P-104MLD | 3 | 100 | 20 | 9.0 | 1.2 | 1.3 |
DO3316P-154MLD | 3 | 150 | 20 | 6.0 | 1.0 | 1.0 |
DO3316P-224MLD | 3 | 220 | 20 | 5.0 | 0.80 | 0.80 |
DO3316P-334MLD | 3 | 330 | 20 | 4.0 | 0.60 | 0.60 |
DO3316P-474MLD | 3 | 470 | 20 | 4.0 | 0.50 | 0.50 |
DO3316P-684MLD | 3 | 680 | 20 | 2.0 | 0.40 | 0.40 |
DO3316P-105MLD | 3 | 1000 | 20 | 2.0 | 0.30 | 0.30 |
DO3316P-155MLD | 3 | 1500 | 20 | 1.7 | 0.29 | 0.27 |
DO3316P-335MLD | 3 | 3300 | 20 | 1.1 | 0.19 | 0.17 |