Close up of C375

C375

Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO3310 power inductors, RoHS
  • 电感范围: 300 nH - 47 µH
  • 电流范围: 250 mA - 2.8 A
  • 感值数目: 15 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C375的套件内容 添补

15 (3 of each)

LPO3310 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO3310-301MLC 3 0.30 20 420 2.8 2.8
LPO3310-471MLC 3 0.47 20 310 2.3 2.3
LPO3310-701MLC 3 0.70 20 200 1.9 1.9
LPO3310-102MLC 3 1.0 20 180 1.6 1.6
LPO3310-152MLC 3 1.5 20 153 1.4 1.4
LPO3310-222MLC 3 2.2 20 112 1.1 1.1
LPO3310-332MLC 3 3.3 20 91.0 0.95 0.95
LPO3310-472MLC 3 4.7 20 80.0 0.80 0.80
LPO3310-682MLC 3 6.8 20 68.0 0.66 0.66
LPO3310-822MLC 3 8.2 20 58.0 0.65 0.65
LPO3310-103MLC 3 10 20 52.0 0.57 0.57
LPO3310-153MLC 3 15 20 43.0 0.45 0.45
LPO3310-223MLC 3 22 20 34.0 0.37 0.37
LPO3310-333MLC 3 33 20 27.0 0.30 0.30
LPO3310-473MLC 3 47 20 22.0 0.25 0.25