产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SER1360-331KLD | 4 | 0.33 | 10 | 200 | 43.0 | 16.9 |
SER1360-651KLD | 4 | 0.65 | 10 | 160 | 28.0 | 16.9 |
SER1360-102KLD | 4 | 1.0 | 10 | 75.0 | 33.5 | 13.0 |
SER1360-182KLD | 4 | 1.8 | 10 | 50.0 | 20.0 | 13.0 |
SER1360-272KLD | 4 | 2.7 | 10 | 42.0 | 14.0 | 13.0 |
SER1360-402KLD | 4 | 4.0 | 10 | 34.0 | 13.0 | 9.4 |
SER1360-472KLD | 4 | 4.7 | 10 | 32.0 | 12.0 | 9.4 |
SER1360-602KLD | 4 | 6.0 | 10 | 28.0 | 9.5 | 9.4 |
SER1360-802KLD | 4 | 8.0 | 10 | 26.0 | 9.0 | 7.6 |
SER1360-103KLD | 4 | 10 | 10 | 24.0 | 7.5 | 7.2 |