产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSS6132-472MLC | 3 | 4.7 | 20 | 65.0 | 2.8 | 3.1 |
MSS6132-562MLC | 3 | 5.6 | 20 | 60.0 | 2.7 | 3.0 |
MSS6132-682MLC | 3 | 6.8 | 20 | 47.0 | 2.3 | 2.8 |
MSS6132-822MLC | 3 | 8.2 | 20 | 45.0 | 2.2 | 2.7 |
MSS6132-103MLC | 3 | 10 | 20 | 39.0 | 1.8 | 2.5 |
MSS6132-123MLC | 3 | 12 | 20 | 33.0 | 1.7 | 2.4 |
MSS6132-153MLC | 3 | 15 | 20 | 27.0 | 1.6 | 2.2 |
MSS6132-183MLC | 3 | 18 | 20 | 24.0 | 1.4 | 2.1 |
MSS6132-223MLC | 3 | 22 | 20 | 21.0 | 1.2 | 1.9 |
MSS6132-273MLC | 3 | 27 | 20 | 19.0 | 1.2 | 1.8 |
MSS6132-333MLC | 3 | 33 | 20 | 18.0 | 1.1 | 1.6 |
MSS6132-393MLC | 3 | 39 | 20 | 17.0 | 0.99 | 1.5 |
MSS6132-473MLC | 3 | 47 | 20 | 16.0 | 0.93 | 1.3 |
MSS6132-563MLC | 3 | 56 | 20 | 14.0 | 0.79 | 1.2 |
MSS6132-683MLC | 3 | 68 | 20 | 12.0 | 0.69 | 1.0 |
MSS6132-823MLC | 3 | 82 | 20 | 10.0 | 0.67 | 0.85 |
MSS6132-104MLC | 3 | 100 | 20 | 9.0 | 0.59 | 0.69 |