产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1605T-102MLC | 3 | 1.0 | 20 | 230 | 2.5 | 2.3 |
DO1605T-152MLC | 3 | 1.5 | 20 | 180 | 2.2 | 2.1 |
DO1605T-222MLC | 3 | 2.2 | 20 | 140 | 1.8 | 1.7 |
DO1605T-332MLC | 3 | 3.3 | 20 | 110 | 1.4 | 1.3 |
DO1605T-472MLC | 3 | 4.7 | 20 | 100 | 1.2 | 1.1 |
DO1605T-682MLC | 3 | 6.8 | 20 | 80.0 | 1.1 | 1.0 |
DO1605T-822MLC | 3 | 8.2 | 20 | 70.0 | 1.0 | 0.95 |
DO1605T-103MLC | 3 | 10 | 20 | 60.0 | 1.0 | 0.90 |
DO1605T-153MLC | 3 | 15 | 20 | 45.0 | 0.80 | 0.70 |
DO1605T-223MLC | 3 | 22 | 20 | 35.0 | 0.60 | 0.50 |
DO1605T-333MLC | 3 | 33 | 20 | 30.0 | 0.50 | 0.45 |
DO1605T-473MLC | 3 | 47 | 20 | 22.0 | 0.45 | 0.40 |
DO1605T-683MLC | 3 | 68 | 20 | 20.0 | 0.35 | 0.35 |
DO1605T-104MLC | 3 | 100 | 20 | 15.0 | 0.30 | 0.30 |
DO1605T-154MLC | 3 | 150 | 20 | 10.0 | 0.25 | 0.25 |
DO1605T-224MLC | 3 | 220 | 20 | 9.0 | 0.20 | 0.18 |
DO1605T-334MLC | 3 | 330 | 20 | 8.0 | 0.16 | 0.16 |
DO1605T-474MLC | 3 | 470 | 20 | 7.0 | 0.14 | 0.12 |
DO1605T-684MLC | 3 | 680 | 20 | 5.0 | 0.12 | 0.10 |
DO1605T-105MLC | 3 | 1000 | 20 | 4.0 | 0.080 | 0.080 |