产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPO6013-102MLC | 3 | 1.0 | 20 | 200 | 1.9 | 1.5 |
LPO6013-152MLC | 3 | 1.5 | 20 | 200 | 1.6 | 1.4 |
LPO6013-222MLC | 3 | 2.2 | 20 | 150 | 1.3 | 1.3 |
LPO6013-332MLC | 3 | 3.3 | 20 | 110 | 1.1 | 1.3 |
LPO6013-392MLC | 3 | 3.9 | 20 | 100 | 1.0 | 1.2 |
LPO6013-472MLC | 3 | 4.7 | 20 | 90.0 | 0.90 | 1.2 |
LPO6013-682MLC | 3 | 6.8 | 20 | 70.0 | 0.70 | 1.2 |
LPO6013-822MLC | 3 | 8.2 | 20 | 65.0 | 0.70 | 1.0 |
LPO6013-103KLC | 3 | 10 | 10 | 60.0 | 0.60 | 1.0 |
LPO6013-153KLC | 3 | 15 | 10 | 47.0 | 0.55 | 0.85 |
LPO6013-223KLC | 3 | 22 | 10 | 37.0 | 0.45 | 0.80 |
LPO6013-333KLC | 3 | 33 | 10 | 30.0 | 0.40 | 0.74 |
LPO6013-393KLC | 3 | 39 | 10 | 28.0 | 0.35 | 0.67 |
LPO6013-473KLC | 3 | 47 | 10 | 25.0 | 0.30 | 0.60 |
LPO6013-683KLC | 3 | 68 | 10 | 21.0 | 0.28 | 0.49 |
LPO6013-104KLC | 3 | 100 | 10 | 17.0 | 0.22 | 0.35 |
LPO6013-154KLC | 3 | 150 | 10 | 14.0 | 0.19 | 0.30 |
LPO6013-224KLC | 3 | 220 | 10 | 10.0 | 0.15 | 0.26 |
LPO6013-334KLC | 3 | 330 | 10 | 8.0 | 0.13 | 0.23 |
LPO6013-474KLC | 3 | 470 | 10 | 7.0 | 0.10 | 0.20 |
LPO6013-684KLC | 3 | 680 | 10 | 6.0 | 0.090 | 0.18 |
LPO6013-105KLC | 3 | 1000 | 10 | 5.0 | 0.070 | 0.13 |