产品 | 包含数量 | 电感 (mH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (mA) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1608B-104MLC | 3 | 0.100 | 20 | 12.0 | - | 220 |
DS1608B-154MLC | 3 | 0.15 | 20 | 10.0 | - | 200 |
DS1608B-224MLC | 3 | 0.22 | 20 | 8.0 | - | 180 |
DS1608B-334MLC | 3 | 0.33 | 20 | 6.0 | - | 160 |
DS1608B-474MLC | 3 | 0.47 | 20 | 5.0 | - | 140 |
DS1608B-684MLC | 3 | 0.68 | 20 | 4.0 | - | 120 |
DS1608B-105MLC | 3 | 1.0 | 20 | 2.0 | - | 100 |
DS1608B-155MLC | 3 | 1.5 | 20 | 1.0 | - | 80 |
DS1608B-225MLC | 3 | 2.2 | 20 | 1.0 | - | 50 |
DS1608B-335MLC | 3 | 3.3 | 20 | 1.0 | - | 40 |
DS1608B-475MLC | 3 | 4.7 | 20 | 1.0 | - | 30 |
DS1608B-685MLC | 3 | 6.8 | 20 | 1.0 | - | 20 |
DS1608B-106MLC | 3 | 10 | 20 | 1.0 | - | 10 |