Close up of C332

C332

In-Board Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO2506I power inductors, RoHS
  • 电感范围: 4.7 µH - 1000 µH
  • 电流范围: 100 mA - 1.6 A
  • 感值数目: 16 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $60.00
3 $58.00
5 $52.00
7 $45.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C332的套件内容 添补

16 (3 of each)

LPO2506 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

产品 包含数量 电感 (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO2506I-472LD 3 4.7 20 90.0 1.6 1.9
LPO2506I-682LD 3 6.8 20 75.0 1.3 1.7
LPO2506I-822LD 3 8.2 20 65.0 1.0 1.5
LPO2506I-103LD 3 10 20 60.0 1.0 1.5
LPO2506I-153LD 3 15 20 45.0 0.90 1.3
LPO2506I-223LD 3 22 20 35.0 0.70 1.0
LPO2506I-333LD 3 33 20 30.0 0.60 0.90
LPO2506I-473LD 3 47 20 22.0 0.50 0.70
LPO2506I-683LD 3 68 20 20.0 0.40 0.60
LPO2506I-104LD 3 100 20 15.0 0.30 0.50
LPO2506I-154LD 3 150 20 12.0 0.25 0.40
LPO2506I-224LD 3 220 20 10.0 0.22 0.32
LPO2506I-334LD 3 330 20 8.0 0.18 0.28
LPO2506I-474LD 3 470 20 6.5 0.14 0.24
LPO2506I-684LD 3 680 20 5.5 0.12 0.20
LPO2506I-105LD 3 1000 20 4.5 0.10 0.16