产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1813H-181MLD | 3 | 0.18 | 20 | 800 | 14.0 | 10.0 |
DO1813H-331MLD | 3 | 0.33 | 20 | 600 | 10.0 | 7.0 |
DO1813H-561MLD | 3 | 0.56 | 20 | 200 | 7.7 | 6.0 |
DO1813H-122MLD | 3 | 1.2 | 20 | 140 | 5.3 | 4.4 |
DO1813H-222MLD | 3 | 2.1 | 20 | 100 | 3.5 | 3.1 |
DO1813H-332MLD | 3 | 3.2 | 20 | 80.0 | 3.0 | 2.7 |
DO1813H-472MLD | 3 | 4.7 | 20 | 50.0 | 2.6 | 2.2 |
DO1813H-682MLD | 3 | 6.8 | 20 | 45.0 | 2.2 | 1.8 |
DO1813H-822MLD | 3 | 8.2 | 20 | 42.0 | 2.0 | 1.6 |
DO1813H-103MLD | 3 | 9.6 | 20 | 40.0 | 1.9 | 1.5 |
DO1813H-153MLD | 3 | 15 | 20 | 30.0 | 1.5 | 1.2 |
DO1813H-223MLD | 3 | 23 | 20 | 25.0 | 1.2 | 1.0 |
DO1813H-333MLD | 3 | 33 | 20 | 20.0 | 0.99 | 0.82 |
DO1813H-473MLD | 3 | 48 | 20 | 15.0 | 0.87 | 0.72 |