Transformer & Inductor Tools

Our web-based proprietary tools help you find the parts to optimize your designs, streamlining your search for the best solution. This search is often complex. Our tools will help simplify the process.

Think of us as a design partner: If you've got questions, we're happy to work through them with you quickly and thoroughly.

DC-DC 옵티마이저

이는 가장 효율적인 인덕터 솔루션을 찾고 벅, 부스트, 벅-부스트 컨버터를 최적화할 수 있는 성능을 분석하는 완벽한 컨버터 응용 도구입니다.

파워 인덕터 검색기 및 분석기

지정한 파라미터에 가장 적합한 파워 인덕터를 식별하고, 교류 및 직류 손실, 온도 상승, 인덕턴스 vs 전류, 자체 가열 곡선 등 다양한 사양을 검토할 수 있습니다. 또는, 이미 부품 번호를 알고 계시다면, 검색을 생략하고 바로 성능 분석으로 넘어갈 수 있습니다.

RF 인덕터/초크 검색기 및 분석기

이는 사용자가 정의한 파라미터 내에서 최적의 RF 인덕터와 초크를 식별할 수 있는 강력한 도구입니다. 특정 적용 조건에 맞는 주파수 영역별 인덕턴스 또는 임피던스 검색. 또는, 검색 기능을 건너뛰고 바로 알고 있는 부품 번호로 성능 분석을 진행할 수도 있습니다.

EMI Power Choke Impedance Finder

Identify the choke with the impedance chracteristic for your frequency range. Find a choke based on your defined parameters or directly compare performance of selected part numbers.

공통 모드 초크 검색기/분석기

필요한 임피던스, 감쇠 또는 인덕턴스에 대응하는 최적의 기성품 공통 모드 초크를 찾을 수 있습니다. 또는, 검색 기능을 건너뛰고 바로 특정 기성품 부품 번호로 성능 분석을 진행할 수도 있습니다.

커플드 인덕터 검색기

사용자가 지정한 파라미터에 최적의 커플드 인덕터를 식별합니다. 교류 및 직류 손실, 온도 상승, L 대 전류, 자체 가열 곡선 등을 표시합니다. 또는, 검색 기능을 건너뛰고 이미 알고 있는 부품 번호로 바로 성능 분석을 진행할 수도 있습니다.

변류기 선택기

용도에 맞는 기성품 전류 감지 트랜스포터를 찾을 수 있습니다. 적합한 변류기와 함께 추천 종단 저항의 목록을 볼 수 있습니다.

페라이트 비드 검색기 및 분석기

사용자의 특정 주파수에서의 임피던스와 전류 정격 조건을 충족하는 기성품 권선 페라이트 비드의 목록을 표시합니다. 임피던스 및 인덕턴스 vs 주파수를 포함한 성능 곡선을 볼 수 있습니다.

교차 참조 인덕터 검색기

흔히 사용되는 경쟁업체 인덕터에 가장 유사한 Coilcraft의 교차 참조 제품을 추천합니다

DCR @ Temperature 도구

Coilcraft DCR @ Temperature 도구는 모든 표준 Coilcraft 인덕터의 온도 보정 DCR을 계산할 수 있는 도구입니다.

IC 레퍼런스 디자인 도구

IC 업체의 선택에 따라 여러분의 인덕터 선택도 제한되는 일은 없어야 합니다. 이 도구는 고객이 사용하는 공개 레퍼런스 디자인에 적합한 최신, 최고의 인덕터를 모두 찾아줍니다.