일반적인 RoHS 리플로우 프로파일

PDF 파일 다운로드

solderprofile.gif

모든 Coilcraft RoHS 호환 부품은 주석/납 납땜 공정과 하위 호환됩니다. 무연(lead-free) 땜납이 제대로 녹으려면 납땜 온도가 230°C 이상이어야 합니다.

모든 납땜 방식에서, 회로 기판 어셈블리에 최적의 리플로우 프로파일은 땜납 소재, 땜납 양, 플럭스, 각 납땜 대상 부품의 온도 한계, 회로 기판과 부품 소재의 열전달 특성, 모든 부품의 레이아웃에 따라 결정됩니다. 회로 기판 어셈블리에서 가장 내열성이 약한 부품의 온도 대 시간 한계에 따라 사용해야 하는 실제 온도 프로파일을 궁극적으로 결정할 수 있습니다. 이러한 이유로, Coilcraft는 당사 부품의 납땜 프로파일을 지정하지 않습니다.

여기에 나온 대표적인 리플로우 프로파일은 IPC/JEDEC J-STD-020 개정판 D.1(2008년 3월) 기준입니다. 이는 안내 목적에 한해 제공됩니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오. www.jedec.org,www.kester.com and www.indium.com.

질문이 있으십니까?

질문 View FAQs