일부 Coilcraft 부품은 특정 Coilcraft 데이터시트에 명시된 대로 특정 UL / CSA / IEC 또는 기타 표준을 충족하도록 설계됩니다.
대부분의 Coilcraft 부품은 일반적으로 UL, CSA, TUV, CE 또는 기타 기관에서 인증을 받지 않았습니다. 안전 표준 등록은 흔히 전원 공급장치, 컴퓨터, 모뎀, TV 등과 같은 완성품 전자기기에 적용되며, Coilcraft에서 제조하는 고주파 트랜스포머나 인덕터에는 특별히 적용되지 않습니다. 대부분의 경우, Coilcraft 제품은 고객이 제조하는 최종 장비의 일부분으로 평가되며, 인덕터나 트랜스포머는 대부분 개별적으로 나열되지 않습니다.
고객의 요청이 있다면, Coilcraft는 예를 들어 UL / IEC 60950 “정보기술기기의 안전성.”에 대한 합의 표준에 따라 특정 트랜스포머를 등록할 수 있습니다. 하지만, 그렇게 하더라도 최종 장비가 기관 승인 절차에 자동으로 합격함을 의미하지는 않습니다. 제조사는 전체 제품을 UL에 제출하여 승인을 받아야 합니다. 또는, 요청에 따라 승인 절차를 추진 중인 고객에게 Coilcraft가 내전압 시험(Hi Pot) 전압 및 절연에 대한 특정 관련 정보를 제공할 수 있습니다.
안전 기관 인증과 관련된 정보를 요청하려면, Coilcraft 기술 지원 부서로 문의하십시오.