RoHS 솔루션

Coilcraft는 당사 제품이 환경에 미치는 영향을 억제하는 데 모든 노력을 기울이고 있으며, 고객과 공급업체의 그러한 노력을 지원합니다.
다음은 위험 물질 저감과 관련된 Coilcraft의 정책과 현행 실무를 요약한 내용입니다.

“무연(lead free)”의 정의

Coilcraft는 유럽연합의 RoHS(유해물질 제한지침)를 채택했습니다. RoHS 지침에 따라, 당사는 0.1% 또는 1,000 ppm 미만의 납이 함유된 부품의 동종 소재를 “무연(Lead Free)”이라고 간주합니다.

당사 제품군의 규정 준수 상태

당사 RoHS 호환 부품에는 다음과 같은 소재가 일체 포함되어 있지 않으며, 차후 설계에도 해당 소재의 의도적인 도입을 금지하는 것이 당사의 정책입니다.
칩 인덕터를 비롯한 당사 세라믹 구조체 부품에 있는 납은 세라믹 자체에 함유된 것입니다. RoHS 지침은 현재 “세라믹 매트릭스 형태의 유리에 함유된 납”을 예외로 허용합니다.

무연(Lead free) 제품

Coilcraft 제품 대부분은 항상 RoHS 표준을 충족하며 260°C 납땜에 적합합니다. 해당 제품군은 기존 부품 번호를 사용하여 계속 주문하실 수 있습니다. 해당 제품은 당사 웹사이트와 카탈로그에서 “RoHS 호환” 기호로 식별할 수 있습니다. Coilcraft는 예외 없는 RoHS 호환 제품을 다수 개발해왔으며, 계속 제품 라인을 확장하고 있습니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오. RoHS 호환 제품이 필요하지 않은 고객을 위해, Coilcraft는 RoHS 제한 기준을 초과하는 납이 함유된 땜납을 사용하는 제품군을 계속 공급하고 있습니다(자세한 내용은 [email protected]으로 문의하십시오). 대부분의 경우, 당사는 부품 번호에서 문자 L, E 또는 R로 구분할 수 있는 제품의 RoHS 호환 대체품을 공급하고 있습니다. 당사 웹사이트와 카탈로그에서 무연(lead free) 대체품과 주문 안내를 찾아보실 수 있습니다.

결론

Coilcraft는 당사의 환경 관련 성과를 매우 자랑스럽게 생각합니다. 당사는 모든 비즈니스를 계속 최대한 환경 친화적인 방식으로 수행하는 것을 목표로 합니다.

REACH 관련 입장 보기

질문이 있으십니까?

질문 View FAQs