ZB1201-CE

ZB1201-CEC

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $24.49
350 $16.06
700 $9.64
1400 $7.50
2800 $6.43
4900 $5.90

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

SMT Coupler for DOCSIS 3.1 and 4.0

부품 번호 1
(Hover for schematics)
Coupling
ratio (dB)
권선당 최소 L (µH) 2 DCR max (mΩ) 3 삽입
손실 (db)
대역폭 (MHz) Input power
max (W)
Pins 1-6, Pins 3-4 Pins 2-4, Pins 2-6 Pins 1-6, Pins 3-4 Pins 2-4, Pins 2-6
ZB1201-CEC 23 0.012 2.7 23 145 0.3 1.2 2500 1.5
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. ZB1201-CEC
  2. Inductance measured per winding (ZB1200, pins 1-6, 1-4, 3-6) at 100 kHz, 0.1 V, 0 Adc on an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • E = RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum-glass frit.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (700 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2500 parts per full reel). Factory order only, not stocked.
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +140°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+140°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

ZB1201 Coupling (Pin 1 - 3)

ZB1201 Return loss: Coupling (Pin 1)

ZB1201 Return loss: Input (Pin 1)

ZB1201 Isolation (Pin 1 - 4)

ZB1201 Main line loss (Pin 1 - 6)

ZB1201 Return loss: Output (Pin 6)

회로도

zb1200s.gif



zb1201s.gif



 

물리적 특성

ZB1200

zab1200d.gif         


ZB1201

zab1201d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
  Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
Part Number 7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T  
ZB1200 750 2500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 0,35 0,4 part_or_ay.gif
ZB1201 250 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,0 0,35 part_or_u.gif
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
ZB1200 0.106 g, ZB1201 0.189 g
패키지:
ZB1200 700/7″ reel; 2500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.40 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.1 mm pocket depth
ZB1201 250/7″ reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.35 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.0 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈