SMT Wideband Transformers

for ADI D/A Converter

RoHS 준수
  • Developed for Analog Devices D/A High-Speed Converters
  • 400 Vrms primary to secondary isolation
  • 250 mA maximum current rating
  • Tapped secondary

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.64
500 $2.47
1000 $2.16
2500 $1.85
5000 $1.70

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
권선당 최소 L (µH) DCR max (Ω) 2 Imp. ratio
pri:sec 3
전류정격 (mA) 삽입
손실 (db)
대역폭 (MHz) 절연
전압 (Vrms)
컬러 도트
Pri Sec Pri Sec
Z9280-ALC 9.5 9.5 0.075 0.075 1 : 1 250 0.58 0.25 450 400 Orange
Z9314-ALC 30.0 4.5 0.080 0.038 1 : 6.25 250 1.1 0.35 1700 400 Black
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. Z9280-ALC
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Impedance ratio is for the full primary winding to the full secondary winding.

종단 처리:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum-glass frit.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

패키지:

  • 250/7″ reel; 1000/13″ reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.343 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.83 mm pocket depth.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Frequency Response

회로도

z9280s.gif

물리적 특성

z9280d.gif

All dimensions ±0.005" (±0,127 mm)

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_w.gif
250 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,83 0,34
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.4 g
패키지:
250/7″ reel; 1000/13″ reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.343 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.83 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품 시리즈