부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
권선당 최소 L (µH) 2 | DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
전류정격 (mA) |
삽입 손실 (db) |
대역폭 (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||
A9899-A | 18.0 | 18.0 | 230.0 | 310.0 | 1 : 1 | 250 | 0.6 | 0.26 — 930 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | /330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,83 | 0,34 |