YA9308 Series

SMT Mini Wideband Transformer

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag
  • 300 Vrms interwinding isolation
  • 1/4 Watt RF input power
  • 250 mA max current rating
  • AEC-Q200 Grade 1 (–40°C to +125°C)

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.39
375 $3.77
750 $3.28
1500 $2.67
3000 $2.27

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
권선당 최소 L (µH) 2 테스트 주파수
(kHz)
DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
전류정격 (mA) 삽입
손실 (db)
대역폭 (MHz) 절연
전압 (Vrms)
컬러 도트
Pri Sec Pri Sec
YA9308-AEC 54 110 100 90 156 1 : 2 250 0.5 0.1 950 300 White
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. YA9308-AEC
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 V, 0 Adc on an Agilent/ HP 4192 or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • E = RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum-glass frit.

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +140°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Imbalance

Insertion Loss

회로도

ya9308s.gif

물리적 특성

ya9308d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
750 2500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,18 0,34
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
87 mg
패키지:
750/7″reel; 2500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.34 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.18 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품 시리즈