Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
권선당 최소 L (µH) 2 |
테스트 주파수 (kHz) |
DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec 4 |
전류정격 (mA) |
삽입 손실 (db) |
직류 불균형 5 | 대역폭 (MHz) |
절연 전압 (Vrms) |
회로도 | 컬러 도트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||||||
WBC4-4LC | 9.0 | 36 | 100 | 60.0 | 120 | 1 : 4 | 250 | 1 | 30.0 | 0.25 — 800 | 300 | C | Yellow |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,9 | 0,3 |