Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
권선당 최소 L (µH) 2 |
테스트 주파수 (kHz) |
DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
삽입 손실 (db) |
대역폭 (MHz) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri | Sec1 | Sec2 | |||||
UWB1-85EC | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100 | 45 | 45 | 45 | 1 : 1 | 1.5 | 1 — 8500 |
UWB2-50EC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100 | 71 | 71 | 71 | 1 : 2 | 1.5 | 0.5 — 5000 |
UWB4-45EC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100 | 71 | 71 | 71 | 1 : 4 | 1.3 | 0.5 — 4500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,05 | 0,4 |