PWB-4-A

PWB-4-ALC

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.75
250 $2.21
500 $1.33
1000 $1.03
2500 $0.88
5000 $0.81

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C404 25 (3 of each) $70.00

사양

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
권선당 최소 L (µH) 2 DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
전류정격 (mA) 삽입
손실 (db)
대역폭 (MHz) 절연
전압 (Vrms)
회로도
Pri Sec Pri Sec
PWB-4-ALC 25 98 75.0 135 1 : 4 250 0.5 0.15 500 300 A
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. PWB-1.5-CLD
  2. Inductance tested at 130 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape, 250 parts per full reel.
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead.
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Frequency Response

Imbalance Curve

회로도

Type A

pwbs_a.gif

Type B

pwbs_b.gif

Type C

pwbs_c.gif

물리적 특성

pwbd.gif
dims_inches_mm.gif
 

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 1000 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,0 0,35

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
250 – 270 mg
패키지:
250/7″reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.35 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.0 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info

관련 제품

관련 제품 시리즈