PFD3215-472

PFD3215-472MEC

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $0.80
100 $0.72
500 $0.59
1000 $0.51
2500 $0.41
5000 $0.38

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
권선당 최소 L (µH) 2 DCR max (mΩ) 3 전류정격 (mA) 삽입
손실 (db)
대역폭 (MHz) 절연
전압 (Vrms)
권수비
Pri Pri
PFD3215-472MEC 3.7 450 250 0.5 0.9 250 250 1 : 1
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PFD3215-103MEC
  2. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR is for each winding.  DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Frequency Response

회로도

lpd4012s.gif

물리적 특성

pfd3215d.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 12 4 4 2 1,65 0,23
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
18 – 28 mg
패키지:
2000/7″ reel; 7500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.65 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈