PFD2015-682

PFD2015-682MEC, PFD2015-682MRC

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $0.94
100 $0.76
250 $0.59
500 $0.41
1000 $0.34
2000 $0.29
5000 $0.27

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
권선당 최소 L (nH) 2 DCR max (mΩ) 3 전류정격 (mA) 삽입
손실 (db)
대역폭 (MHz) 절연
전압 (Vrms)
권수비
Pri Pri
PFD2015-122MEC 960 175 250 0.4 4 730 250 1 : 1
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging code: e.g. PFD2015-103MEC
  2. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR is for each winding.  DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • E = RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.
  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit. (Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Frequency Response

회로도

lpd4012s.gif

물리적 특성

pfd2015d.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 8 8 4 2 1,63 0,23
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
13 – 23 mg
패키지:
2000/7″ reel; 7500/13″ reel Plastic tape: 8 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.63 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈