Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
권선당 최소 L (µH) 2 | DCR max (Ω) 3 | 전류정격 (mA) |
삽입 손실 (db) |
대역폭 (MHz) |
절연 전압 (Vrms) |
권수비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Pri | ||||||
PFD2015-102MEC | 0.80 | 0.17 | 250 | 0.5 | 4.6 — 750 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-103MEC | 8.0 | 3.4 | 250 | 0.7 | 0.4 — 130 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-122MEC | 0.96 | 0.18 | 250 | 0.4 | 4 — 730 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-182MEC | 1.4 | 0.29 | 250 | 0.4 | 2.2 — 490 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-272MEC | 2.2 | 0.48 | 250 | 0.4 | 1.5 — 410 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-332MEC | 2.6 | 0.67 | 250 | 0.5 | 1.2 — 340 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-472MEC | 3.8 | 1.0 | 250 | 0.4 | 0.8 — 230 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-682MEC | 5.4 | 1.8 | 250 | 0.5 | 0.6 — 200 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-822MEC | 6.6 | 2.5 | 250 | 0.5 | 0.5 — 174 | 250 | 1 : 1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1,63 | 0,23 |