1812WBT1.5-3

1812WBT1.5-3LC

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.59
300 $2.06
600 $1.53
1200 $1.13
2400 $0.85
4800 $0.59

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

1.5:1 Transformers

부품 번호 1
(Hover for schematics)
권선당 최소 L (µH) 2 테스트 주파수
(MHz)
DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
전류정격 (mA) 삽입
손실 (db)
대역폭 (MHz) 절연
전압 (Vrms)
컬러 도트
Pri Sec Pri Sec
1812WBT1.5-3LC 1.0 0.60 10.0 430 340 1.5 : 1 500 < 0.75 7.2 200 50 Yellow
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812WBT1.5-4LC
  2. Inductance is per winding.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • L = RoHS compliant gold over nickel over moly-manganese.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) or S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Frequency Response (1:1 Transformers)

Frequency Response (1.5:1 Transformers)

Frequency Response (2:1 Transformers)

물리적 특성

smwbtd.gifm2022lnd.gif
smWBT_pad.gifm2022sch.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel* Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,7 0,3
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
131 – 152 mg
패키지:
600/7″ reel; 2200/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.3 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.7 mm pocket depth