Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
권선당 최소 L (µH) 2 |
테스트 주파수 (MHz) |
DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
전류정격 (mA) |
삽입 손실 (db) |
대역폭 (MHz) |
절연 전압 (Vrms) |
컬러 도트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Pri | ||||||||
1812WBT-3LC | 1.3 | 50.0 | 700 | 1 : 1 | 500 | < 1 | 4 — 200 | 50 | White |
Parts per reel* | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,7 | 0,3 |