WA8351-AL

WA8351-ALC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.43
100 $2.06
250 $1.79
500 $1.56
1000 $1.21
2500 $1.04
5000 $0.95

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 2
(허용 오차: ±10%)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
W1 W2 W3 W1 : W2 : W3
WA8351-AL_ 3.0 0.74 0.74 7.56 25.2 1 : 1 : 8.4 500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: WA8351-ALC
  2. Inductance is tested between pins 4 and 6 at 100 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is with the primary windings connected in series and the secondary windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is measured between pins 4 and 6 with all other pins shorted.
  5. 500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

wa8351s.gif

물리적 특성

wa8351d.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
590 mg
패키지:
250/7″ reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.5 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.54 mm pocket depth