Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (mH) 2 (허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | W1 : W2 : W3 | ||||
WA8351-ALC | 3.0 | 0.74 | 0.74 | 7.56 | 25.2 | 1 : 1 : 8.4 | 500 |