Texas Instruments PMP22075와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | |
---|---|---|---|
Sec | Aux | ||
9 V — 60 V | 12 V , 5 A | 12 V , 0.05 A | 60 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±30%) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
ZA9609-AE | 113.9 | 0.0137 | 0.0138 | 0.2400 | 0.10 | 1 : 1.57 : 1.57 | 1500 |