WA8704-AL

WA8704-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $12.90
250 $11.03
500 $8.42
1000 $7.02
2500 $6.31
5000 $5.74

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

부품 번호
(Hover for schematics)
절연
전압 (Vrms) 1
WA8704-AL_ 1500
메모
  1. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • 250/13″ reel; Plastic tape: 32.4 mm wide, 0.5 mm thick, 24 mm pocket spacing, 10.6 mm pocket depth.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Offset Current

Insertion Loss

Return Loss

회로도

wa8704s.gif

물리적 특성

wa8704d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
250 330 100 13 38,4 32,4 32,4 24 4 2 10,6 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
3.6 g
패키지:
250/13″ reel; Plastic tape: 32.4 mm wide, 0.5 mm thick, 24 mm pocket spacing, 10.6 mm pocket depth