STMicroelectronics PM8804와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
36 V — 72 V | 5 V , 20 A | 100 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 3.5 A (µH) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux/Bias | Pri : Sec : Aux/Bias | |||||
NA6083-BLD | 70 | 60 | 0.111 | 0.006 | 0.660 | 1.820 | 1 : 0.2 : 0.6 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |