POE51Q-24

POE51Q-24ED

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.31
150 $3.23
300 $2.94
600 $2.68
1200 $2.23
2400 $2.03
5000 $1.85

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
전력 (W) 인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (mΩ) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
이차
출력 (V, A) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
POE51Q-24ED 51 22.2 4.7 35.0 69.0 85.0 0.11 1 : 1 : 0.5 1500 24 V , 1.9 A
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current at 25°C that causes an inductance drop of <15% (POExx51Q) and <15% (POExx40Q) from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary and aux windings shorted.
  4. 1500 Vrms, 1 minute isolation (hipot) between primary and auxillary and auxillary to secondary.
  5. Output is for the secondary. Output of the aux winding is 12 V, 30 mA.

종단 처리:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (150 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

회로도

poexxqs.gif

물리적 특성

poexxqd-(2).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
150 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 14,6 0,5
 

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
6.5 – 8 g