Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
전력 (W) |
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 |
허용 오차 (%) | Isat (A) 2 | DCR max (mΩ) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
이차 출력 (V, A) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||||||
POE40Q-33ED | 40 | 33.3 | 15 | 3.5 | 64.0 | 2.0 | 104 | 0.32 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3.3 V , 11 A |
POE40Q-50ED | 40 | 33.3 | 15 | 3.5 | 66.0 | 4.0 | 102 | 0.25 | 1 : 0.214 : 0.5 | 1500 | 5 V , 7.3 A |
POE40Q-12ED | 40 | 27.8 | 15 | 3.7 | 35.0 | 18.0 | 85.0 | 0.14 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 3 A |
POE40Q-24ED | 40 | 27.8 | 15 | 3.7 | 35.0 | 69.0 | 85.0 | 0.14 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 1.5 A |
POE40Q-48ED | 40 | 27.8 | 15 | 3.7 | 34.0 | 266 | 85.0 | 0.13 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 0.76 A |
POE51Q-33ED | 51 | 26.7 | 10 | 4.5 | 64.0 | 2.0 | 104 | 0.32 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3.3 V , 14.1 A |
POE51Q-50ED | 51 | 26.7 | 10 | 4.5 | 66.0 | 4.0 | 102 | 0.25 | 1 : 0.214 : 0.5 | 1500 | 5 V , 9.3 A |
POE51Q-12ED | 51 | 22.2 | 10 | 4.7 | 35.0 | 18.0 | 85.0 | 0.14 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 3.9 A |
POE51Q-24ED | 51 | 22.2 | 10 | 4.7 | 35.0 | 69.0 | 85.0 | 0.11 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 1.9 A |
POE51Q-48ED | 51 | 22.2 | 10 | 4.7 | 34.0 | 266 | 85.0 | 0.10 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 0.97 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 14,6 | 0,5 |