POE22PR-50

POE22PR-50ED

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag
Full part number: POE22PR-50ED
POE22PR-50ED

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.26
150 $3.17
300 $2.89
600 $2.62
1200 $2.19
2400 $2.00
5000 $1.82

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

Flyback Transformers

부품 번호
(Hover for schematics)
전력 (W) 인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (mΩ) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
이차
출력 (V, A) 6
Pri Sec1 Sec2 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
POE22PR-50ED 22 21 6.2 31.0 17.0 17.0 80.0 0.16 1 : 0.333 : 0.333 : 0.75 1500 5 V , 2.2 A
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current at 25°C that causes an inductance drop of < 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 with all other pins shorted.
  4. Based on 280 mT at 25°C and number of turns on pins 1-3.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and auxillary to each secondary.
    500 Vrms from pri to aux; 500 Vrms between two secondary.
  6. Output is for each secondary. Output of the aux winding is 10 V, 50 mA.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel
    over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (150 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

회로도

poexxprs.gif

물리적 특성

poexxprd.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
150 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 14,6 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
패키지:
150 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 14.6 mm pocket depth