Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) |
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
이차 출력 (V, A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||||
POE30P-33LD | 3 | 310 | 279 @ 0.3 A | 1.020 | 0.066 | 2.010 | 4.75 | 1 : 0.19 : 0.7 | 1500 | 3.3 V , 0.91 A |
POE30P-50LD | 3 | 310 | 279 @ 0.3 A | 1.020 | 0.118 | 2.010 | 4.50 | 1 : 0.28 : 0.7 | 1500 | 5 V , 0.6 A |
POE30P-12LD | 3 | 310 | 279 @ 0.3 A | 1.040 | 0.700 | 2.010 | 4.25 | 1 : 0.7 : 0.7 | 1500 | 12 V , 0.25 A |
POE70P-33LD | 7 | 155 | 140 @ 0.65 A | 0.414 | 0.036 | 0.822 | 4.00 | 1 : 0.19 : 0.667 | 1500 | 3.3 V , 2.12 A |
POE70P-50LD | 7 | 155 | 140 @ 0.65 A | 0.414 | 0.060 | 0.822 | 3.60 | 1 : 0.262 : 0.667 | 1500 | 5 V , 1.4 A |
POE70P-12LD | 7 | 155 | 140 @ 0.65 A | 0.414 | 0.343 | 0.822 | 3.25 | 1 : 0.667 : 0.667 | 1500 | 12 V , 0.6 A |
POE13P-33LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0.255 | 0.024 | 0.310 | 1.25 | 1 : 0.166 : 0.5 | 1500 | 3.3 V , 4 A |
POE13P-50LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0.222 | 0.039 | 0.348 | 0.95 | 1 : 0.25 : 0.5 | 1500 | 5 V , 2.6 A |
POE13P-12LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0.199 | 0.065 | 0.308 | 0.65 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 1.08 A |
POE13P-19LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0.290 | 0.066 | 0.355 | 0.80 | 1 : 0.567 : 0.5 | 1500 | 19.5 V , 0.67 A |
POE13P-24LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0.255 | 0.067 | 0.315 | 0.60 | 1 : 0.667 : 0.5 | 1500 | 24 V , 0.54 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
POE30P | 350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,35 | 0,45 | |
POE70P | 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 | |
POE13P | 175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |