POE60C-33

POE60C-33LD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.03
400 $2.79
800 $2.37
1200 $1.98
2400 $1.78
5000 $1.62

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C382 10 (2 of each) $50.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

Continuous mode

부품 번호 1
(Hover for schematics)
전력 (W) 인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.57 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
이차
출력 (V, A) 6
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
POE60C-33LD 6 184.0 165.6 0.286 0.026 0.515 4.0 1 : 0.1 : 0.333 1500 3.3 V , 1.8 A
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. POE60D-12LD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary winding shorted.
  5. 1500 Vrms winding to winding isolation.
  6. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 0.2 A.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

poe_mins.gif

The primary windings and the
secondary windings are to be connected
in parallel on the PC board.

물리적 특성

poe_mind.gif

dims_inches_mm-(3).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
400 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 7,6 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.6 – 2.9 g
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈