POE71F-50

POE71F-50ED

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.01
175 $3.91
350 $3.55
700 $3.22
1400 $2.69
2800 $2.45
5000 $2.22

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
전력 (W) 인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (mΩ) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
이차
출력 (V, A) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
POE71F-50ED 71 18.9 6.3 34.9 2.8 130 0.38 1 : 0.214 : 0.5 1500 5 V , 13 A
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current applied to the primary at 25°C that causes an inductance drop of <10% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary and aux windings shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and auxillary to secondary.
  5. Output is for the secondary. Output of the aux winding is 12 V, 30 mA.

종단 처리:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

회로도

poe62fs.gif

물리적 특성

poe62fd.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 12,0 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
12 g – 14 g
패키지:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.5 mm thick, 32 mm pocket spacing, 12 mm pocket depth