Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) |
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2.6 A (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
이차 출력 (V, A) 8 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||
POE300F-33L_ | 30 | 42.0 | 37.8 | 0.070 | 0.002 | 0.220 | 3.000 | 1 : 0.09 : 0.33 | 1500 | 3.3 V , 9 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |