Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) |
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2.2 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
이차 출력 (V, A) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||||
POE13F-25LD | 13 | 35.0 | 31.5 | 0.095 | 0.005 | 0.150 | 4.2 | 1 : 0.08 : 0.33 | 1500 | 2.5 V , 5.2 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 |